AnsweredAssumed Answered

[Workshop] 2019Q4 RF Basic - Efficient Impedance Matching with ADS

Question asked by SharonChen Employee on Sep 6, 2019

在 RF 的世界中,要让射频通道的杂讯指数达到最小、功率传输达到最大,阻抗匹配是最基本的要求。早期,使用者习惯以手动方式做匹配,然而,在 4G、5G 时代,通讯协定与频段数量的增加、频率提高、尺寸减小,对于手动调谐的难度将日益提升,这代表着需要更有效的匹配设计流程与方式。

 

是德科技提供了完整的射频匹配解决方案,透过 ADS 里的 Smith Chart 小工具、阻抗设计软体 CILD、元件模型优化功能、方便导入 PCB 的方法和全新电磁模拟介面 RFPro 进行辅助设计,协助客户减少手动调适匹配电路的时间。

 

课程重点:

 

实验范例:

   即将上传,敬请期待~

Outcomes