Hệ thống tiện ích đa dạng và hoàn hảo tại VinCity Tây Mỗ
dự án VinCity Tây Mỗ là siêu dự án do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư đang được đông đảo khách hàng quan tâm. Sở hữu sự cao cấp từ diện tích cho đến tiện ích nội khu lẫn ngoại khu, dự án này có thể chứa đến 10 nghìn cư dân.
Chắc chắn rằng, cư dân trong tương lai sẽ có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống an lành bên tiện ích VinCity Đại Mỗ.
Vincity Tây Mỗ Đại Mỗ
Tìm hiểu thêm ---> Dự kiến bảng giá vị trí tiến độ vincity đại mỗ
Tiện ích hiện tại tại khu chung cư VinCity Tây Mỗ
Nhằm nâng cao chất lượng đời sống cùng không gian sống của cư dân thành phố, chủ đầu tư đã tập trung vun đắp VinCity trở thành khu đô thị văn minh, cư dân thân thiện bên tiện ích như siêu thị, trường học, khu vui chơi, hầm để xe… đáp ứng tối đa nhu cầu sinh hoạt của cư dân.
Khu nhà ở chất lượng cao
Được thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư tài giỏi, giàu kinh nghiệm, các căn hộ VinCity Tây Mỗ Đại Mỗ sẽ thiết kế ấn tượng, tinh tế và sắc sảo trong từng đường nét theo phong cách kiến trúc hiện đại phương Tây còn nội thất sẽ được bày trí theo phong thủy phương Đông. Khu đất lớn này sẽ bao gồm nhà cung cấp thương mại có diện tích khoảng 15.000m2, đây sẽ là nơi để mọi gia đình thỏa sức mua sắm và dạo chơi.
Khu vui chơi giải trí hiện đại và độc đáo
Trong các dự án Vinhomes của tập đoàn bất động sản Vingroup đều được thiết kế với những điểm nhấn thu hút tại khu vui chơi giải trí tâm điểm của Hà Nội. Chính vì vậy, với dự án VinCity Tây Mỗ Đại Mỗ thì ngoài rạp chiếu phim 3D, 4D tiên tiến sẽ có thêm những khu vui chơi Vinpearl Games thú vị, sân băng Vinpeark Ice Rinh và công viên nước trong nhà.
Vincity Tây Mỗ Đại Mỗ
Check ngay ---> Xem thêm vincity đại mỗ giá
Khu phức hợp thể thao
Nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện và chăm sóc sức khỏe của cộng đồng dân cư, chủ đầu tư VinCity đã cung cấp đầy đủ và đa dạng các loại hình thể thao như cầu lông, tennis, bóng đá, bể bơi, bóng rổ… Bên cạnh đó là hệ thống bể bơi bốn mùa tiên tiến cùng sân tập golf giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống hơn nữa cho cư dân thành phố.
Hệ thống trường học đạt chuẩn quốc tế
Trường học đạt chuẩn quốc tế mang tên Vinshool- trường quốc tế tên tuổi do Vingroup đầu tư và điều hành với đội ngũ giáo viên giu kinh nghiệm và nhiệt huyết đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã được cấp chứng chỉ giảng dạy quốc tế. Học tập nơi đây sẽ giúp con trẻ hoàn thiện bản thân, nâng cao tri thức theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.
Phòng khám và bệnh viện quốc tế
Các phòng khám và bệnh viện tại chung cư VinCity Đại Mỗ với tiêu chuẩn 5 sao mang nhãn hiệu Vinmec được trang bị đầy đủ các thiết bị tiên tiến nhất cùng đội ngũ y, bác sỹ đầu ngành trong nước và quốc tế.
Tầng hầm với bãi đỗ xe rộng lớn
Sở hữu diện tích khoảng 93.000m2 trong khuôn khổ quy hoạch, bãi đổ xe sở hữu khoa học quẹt thẻ và hệ thống camera an nin hoạt động 24/24, đảm bảo tài sản cho khách gửi xe.
Ngoài ra, theo dự kiến của chủ đầu tư thì dự án VinCity Đại Mỗ sẽ dành 70% diện tích cho cây xanh và mặt nước, làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho khu đô thị, tạo nên bầu không khí trong lành và thoáng đãng. Cư dân sống tại căn hộ sẽ được tận hưởng cuộc sống tươi mát, không ảnh hưởng đến khói bụi và tiếng ồn của phố nội đô.
Bài viết tham khảo ---> Xem thêm vincity đại mỗ bao giờ mở bán
Hi,
I guess you have connected the N3304A to an external power supply under test: check if the current limitation of this power supply is correct. If this external power supply is in good condition and setup OK, if the wiring and front panel control are properly performed, you may have a faulty electronic load.
At *RST all transient functions are set to OFF.
Regards
Yves