Skip navigation

News

Top & Trending
Macree
When I use PNA-X Spectrum Analyzer option,in the SA Setup there is a option "enable image reject traces",it says "Check to display the data acquired by each LO.The minimum number of meaningful traces is determined by the Image Reject setting".But after I check the option,there is no image reject traces displayed on the screen,just nothing
0

VitalyMorarenko
Требования к широкополосным ВЧ-измерениям постоянно меняются, и вместе с ними меняются приборы, необходимые для исследования сигналов. Современным радиолокационным системам требуется более высокое разрешение для отслеживания цели, системам связи нужна большая пропускная способность – а для удовлетворения этих требований вам нужны более
0