SergeyBaranchikov

10 новых функций САПР ADS 2017 для анализа целостности сигналов и цепей питания высокоскоростных печатных плат

Blog Post created by SergeyBaranchikov Employee on Jun 8, 2018

Инженеры, исследующие целостность сигналов и цепей питания используют САПР ADS для исследования эффектов прохождения высокоскоростных сигналов, таких как искажения, рассогласования и перекрёстные помехи. Опираясь на прочный интеллектуальный фундамент, САПР ADS развивается уже многие годы. ADS 2017 предлагает новые возможности и функции, которые делают ее инструментом, необходимым современным инженерам для успешной работы.

 

Последняя версия ADS является более мощной, быстрой и более универсальной платформой для анализа целостности сигналов и цепей питания. Прочтите о десяти новых возможностях САПР ADS 2017 для анализа целостности сигналов и цепей питания или посмотрите видео.

 

 

  1. Улучшенный редактор подложки

Новый усовершенствованный редактор подложки обладает эффективными функциями редактирования, поддерживающими большое число слоёв. Упрощённый интерфейс редактора сокращает время настройки моделирования и повышает производительность.

ads2017 substrate editor

  1. Быстрая маркировка цепей

Маркировка портов нужными именами занимает много времени, особенно если их много. Новая функция импорта маркировки в формате CSV позволяет эффективно маркировать десятки портов.

ads2017 fast wire labeling

  1. Параллельное свипирование в Windows

Пакетная (Batch) симуляция в САПР ADS 2017 может работать в турбо режиме, как в Linux, так и в Windows. Используя лицензию на пакет из восьми Элементов и менеджер симуляции, вы можете применить мощные параллельные вычисления на своей рабочей станции. Сократите время симуляции больших свипирований с помощью менеджера симуляции.

 ads2017 parallel sweep

  1. Статистический режим PAM-4

В процессе моделирования сигналов PAM-4, вплоть до BER=10-16, побитное моделирование может занимать часы. Теперь САПР ADS 2017 поддерживает PAM-4 в статистическом режиме. Вы можете моделировать PAM-4 до очень низких значений BER за считанные секунды или минуты.

 

  1. Функция проверки S-параметров смешанного режима

Теперь с улучшенной функцией проверки S-параметров можно несколькими щелчками мыши преобразовать несимметричные S-параметры в S-параметры смешанного режима.

ads2017 mixed mode s-param checker

  1. Спектральные пороги S-параметров

Обычно с ростом числа портов скорость моделирования снижается. Алгоритм обработки «спектральных порогов» в САПР ADS 2017 устраняет слабо связанные порты до проведения моделирования. В результате повышается скорость моделирования для большого числа портов без потери точности.

ads2017 faster simulation

  1. Новые и улучшенные компоненты IBIS

Вы ищете какие-то конкретные выводы в модели IBIS, чтобы взаимодействовать с ними? Улучшенный интерфейс компонентов IBIS помогает быстро отсортировать и выбрать нужные выводы. Благодаря удачно выбранным стандартным настройкам схема IBIS становится понятней, а время настройки сокращается.

ibis components

  1. Новый инструмент проектирования 3D переходных отверстий открывает доступ к их точным моделям

Серьёзной проблемой при моделировании высокоскоростных последовательных соединений является отсутствие моделей переходных отверстий, сохраняющих точность на высоких частотах. Для решения этой проблемы ADS 2017 представил инструмент Via Designer, позволяющий создавать и моделировать переходные отверстия печатной платы (для несимметричных и дифференциальных линий), позволяя полностью контролировать их параметры.

ads2017 3d via designer

  1. Оптимизация перечня блокировочных конденсаторов в PIPro

Функция оптимизации блокировочных конденсаторов в PIPro может учесть все расположенные на печатной плате конденсаторы и найти оптимальное решение, отвечающее заданному профилю импеданса. Пользователь может найти оптимальное решение, указав критерии оценки, такие как: число конденсаторов, модель конденсатора, производитель или цена. Алгоритм PIPro интеллектуально ранжирует возможные решения, достигая оптимального компромисса между ценой и эффективностью.

decap output

  1. Функции электротермических расчётов по постоянному току в PIPro

Чтобы найти истинное падение напряжения в цепях питания, нужно учитывать тепловые эффекты. PIPro выполняет автоматический поиск электрического и теплового решения для каждой цепи питания, позволяя понять распределение тепловой энергии по плате. PIPro рассчитывает распределение температур, позволяя убедиться в том, что температуры переходных отверстий, дорожек и элементов печатной платы находятся в допустимых пределах.

ads2017 electro-thermal

Эти 10 новых возможностей – лишь малая часть новых функций и улучшений, вошедших в последнюю версию САПР Advanced Design System (ADS) 2017. Наряду с улучшением анализа целостности сигналов и цепей питания в пакет внесены усовершенствования для разработчиков ВЧ/СВЧ цепей, занятых проектированием ВЧ плат, модулей и ИС. Все новые функции и возможности САПР описаны на нашем сайте. Здесь же можно заказать пробную версию ADS 2017.

 

БЕСПЛАТНАЯ пробная версия ADS | Keysight EEsof EDA

Outcomes