Новое программное обеспечение поддерживает самое полное в отрасли тестирование передатчиков USB 3.1 Type-C на соответствие требованиям стандарта
Ключевые нововведения:
- Всеобъемлющее и точное тестирование передатчиков
- Добавлены тесты Gen2 SSC, SCDx/LBPM и тесты предыскажений
- Поддержка тестов на соответствие стандарту для Type-C Gen1 и Gen2
Компания Keysight Technologies представила ПО проверки параметров и тестирования на соответствие стандарту передатчиков U7243B USB 3.1, которое обеспечивает самую полную поддержку для тестирования передатчиков для спецификации USB 3.1 Type-C. Это измерительное приложение позволяет разработчикам и авторизованным испытательным центрам тестировать интерфейсы USB 3.1 Gen2 SuperSpeed Plus 10 Гбит/с с разъёмом Type-C и предоставляет инженерам-испытателям средства для проверки соответствия устройств требованиям спецификаций USB 3.1 Gen2 Type-C. Решение компании Keysight для USB 3.1 обеспечивает получение точных результатов, снижая стоимость разработки и упрощая процессы измерений для производителей бытовой электроники, кабелей и полупроводниковых приборов.
Измерительное ПО работает на осциллографах реального времени Keysight Infiniium серии V и серии Z с полосой пропускания не менее 16 ГГц. Инженеры могут получить доступ к испытательным сигналам с помощью высокоскоростной тестовой оснастки N7015A Type-C, которой можно управлять с помощью низкоскоростной оснастки для доступа к сигналам и управления N7016A Type-C.
«Компания Keysight активно поддерживает организацию USB-IF и производителей устройств с интерфейсом USB, предлагая ранний доступ к контрольно-измерительным решениям и активно участвуя в семинарах, посвящённых проблемам совместимости и соответствия стандартам, – сказал Дэйв Сиприани (Dave Cipriani), вице-президент и генеральный менеджер подразделения осциллографов компании Keysight. – С выпуском спецификаций соединителей Type-C и Gen2, компания Keysight предлагает необходимые программные средства для тестирования и сертификации USB-IF, способные обеспечить необходимую пользователям совместимость».
Инженеры могут использовать это решение с тестовыми оснастками, одобренными форумом производителей USB (USB-IF), или с тестовыми оснастками Keysight N7015A и N7016A Type-C.
Дополнительная информация о тестировании на соответствие USB 3.1 компании Keysight приведена на странице www.keysight.com/find/U7243B. Информация о решениях компании Keysight для тестирования приёмников USB 3.0 приведена на странице www.keysight.com/find/usb3_rx_test.
Программа стандартизации цифровых измерений компании Keysight
Решения компании Keysight для цифровых приложений разрабатываются и поддерживаются специалистами компании, принимающими участие в работе различных международных органов стандартизации. Специалисты Keysight активно работают в Объединённом инженерно-техническом совете по электронным устройствам (JEDEC), Группе PCI-SIG®, Ассоциации по стандартам в области видеоэлектроники (VESA), Международной организации Serial ATA (SATA-IO), Форуме разработчиков USB (USB-IF), Альянсе мобильных промышленных процессорных интерфейсов (MIPI®), Комитете по стандартам Ethernet (IEEE 802.3), Форуме по организации оптических сетей (OIF) и многих других. Компания Keysight активно сотрудничает с комитетами стандартизации и принимает участие в соответствующих симпозиумах, плагфестах и семинарах, стремясь к тому, чтобы ее контрольно-измерительные решения всегда соответствовали постоянно растущим требованиям заказчиков.
О программном обеспечении Keysight
Программное обеспечение Keysight объединяет в себе весь опыт компании в области проектирования и контрольно-измерительных технологий. ПО Keysight позволяет инженерам быстрее принимать правильные решения на основе исходных необработанных данных на всех этапах создания изделия – от первого моделирования до поставки заказчику. Дополнительная информация приведена на странице www.keysight.com/find/software. Загрузить бесплатные пробные версии ПО можно по ссылке www.keysight.com/find/free_trials.
# # #
USB Type-CTM и USB-CTM являются зарегистрированными товарными знаками организации USB Implementers Forum.
PCI-SIG, PCI Express, PCIe и M-PCIe являются зарегистрированными товарными знаками организации PCI-SIG.