AlexeyTelegin

Источники питания серий E36100 и AC6800 внесены в Госреестр СИ РФ

Blog Post created by AlexeyTelegin Employee on Aug 26, 2016

Источники питания постоянного тока серии Keysight E36100 после проведения соответствующих технических испытаний включены в Госреестр СИ РФ за номером № 64742-16, приказ # 1079 от 12 августа 2016

 

Серия компактных источников питания постоянного тока Keysight E36100 с интерфейсами LAN и USB обеспечивает точное и надёжное питание для отладки и проверки разрабатываемых устройств. Серия E36100 включает пять моделей с выходным напряжением до 100 В и током до 5 А.

 

Небольшие размеры источников питания серии E36100 (высота 2U, ширина ¼19'') экономят место в измерительном стенде или стойке, а стандартные интерфейсы LAN (LXI Core) и USB упрощают подключение источников питания к компьютеру. Интуитивно понятная система экранных меню упрощает и ускоряет выполнение ручных операций, а защита от перенапряжения и сверхтоков помогает инженерам защитить тестируемые устройства.

 

Дополнительная информация об источниках питания серии Keysight E36100 приведена на странице www.keysight.com/find/e36100. Изображения высокого разрешения представлены по ссылке www.keysight.com/find/e36100_images.

 

Источники питания переменного тока Keysight AC6800 после проведения соответствующих технических испытаний включены в Госреестр СИ РФ за номером № 64741-16, приказ # 1079 от 12 августа 2016

 

Серия источников питания Keysight AC6800 обеспечивают стабильные достоверные результаты тестирования в процессе разработки и производства электронных устройств. Cерия включает четыре модели с выходной мощностью от 500 ВА до 4000 ВА, каждая из которых обладает полным набором возможностей для проведения основных видов испытаний.

 

Источники питания переменного тока общего назначения серии AC6800 имеют интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который обеспечивает удобный доступ для просмотра настроек и результатов измерений непосредственно с передней панели прибора или с использованием стандартных команд программирования SCPI.

 

Источники питания серии AC6800 в стандартной комплектации оснащены интерфейсами USB и LAN/LXI Core. В качестве опции доступен интерфейс GPIB. Интерфейс LXI Core предоставляет возможность дистанционной настройки и управления источником питания через стандартный веб-браузер. Пользователи могут использовать дополнительную плату аналогового ввода для добавления основных типов переходных сигналов в выходной сигнал источника питания.

 

Более подробная информация об источниках питания переменного тока общего назначения серии AC6800 приведена на странице www.keysight.com/find/AC6800. Изображения приборов доступны по адресу www.keysight.com/find/AC6800_images.

Outcomes