VitalyMorarenko

Запланируйте встречу с экспертами компании Keysight на выставке ECOC 2016

Blog Post created by VitalyMorarenko Employee on Aug 8, 2016

ecoc.jpgКомпания Keysight Technologies в очередной раз примет участие в выставке ECOC 2016, которая пройдет с 19 по 21 сентября этого года в г. Дюссельдорфе (Германия).

 

Мы рады пригласить вас на наш стенд № 400 в зале 3.

 

Приходите, чтобы встретиться с нашими экспертами и познакомиться с нашими новыми и усовершенствованными решениями, повышающими эффективность проектирования, упрощающими отладку и ускоряющими производственные испытания различных компонентов и систем - от центров обработки данных до телекоммуникационных приложений. Мы проведем для вас индивидуальную демонстрацию наших новейших аппаратных решений и ПО, включая:

  • новый высокопроизводительный тестер коэффициента битовых ошибок (BERT) семейства M8000 формата AXIe для сигналов с кодированием PAM-4 и NRZ, поддерживающий скорость передачи данных до 64 Гбод;
  • новый оптический стробоскопический осциллограф серии DCA-M для тестирования оптических передатчиков, на базе которых будут создаваться оптические межсоединения со скоростью передачи данных 25, 50, 100, 200 и 400 Гбит/с;
  • новую систему автоматизированного тестирования на устойчивость к воздействию оптических приемников стандарта 100GBASE-LR4 на базе нового модуля BERT с пропускной способностью 32 Гбит/c и мощного перестраиваемого источника лазерного излучения;
  • новые функциональные возможности наших программных решений для проектирования устройств и генерирования сигналов;
  • усовершенствованную измерительную систему для  генерирования и анализа искаженных оптических сложных многоуровневых и многоканальных сигналов на базе генератора сигналов произвольной формы с частотой дискретизации 92 Гвыб/с и анализатора оптической модуляции;
  • новейшие модели перестраиваемых источников лазерного излучения со сверхбыстрым двунаправленным свипированием для проведения испытаний оптических компонентов.

 

Кроме того, мы познакомим вас с единственным в мире осциллографом реального времени с чипом на основе фосфида индия, работающим на частоте 63 ГГц, новыми доработанными версиями ПО и последними пополнениями в нашем семействе аксессуаров и принадлежностей.

 

Зарегистрируйтесь, чтобы получить бесплатный пригласительный билет на выставку и запланировать встречу с нашими экспертами для детального обсуждения интересующих вас вопросов.

 

 

ECOCinsights.jpg

Outcomes