Если вам нужно большее напряжение, чем могут выдать ваши источники питания, можно соединить выходы источников последовательно. Если вам нужен больший ток, чем могут выдать ваши источники питания, можно соединить выходы источников параллельно. Однако при этом нужно соблюдать некоторые меры предосторожности.
При последовательном соединении выходов для получения большего напряжения:
- Никогда не превышайте номинального значения напряжения относительно «земли» для любого из выходов (электрическая прочность изоляции выходных клемм).
- Никогда не прикладывайте к выходу источника питания обратного напряжения.
- Соединяйте последовательно только выходы с идентичными номинальными значениями тока и напряжения.
При параллельном соединении выходов для получения большего тока:
- В большинстве случаев один выход должен работать в режиме стабилизации напряжения (CV), а остальные выходы – в режиме стабилизации тока (CC).
- В большинстве случаев нагрузка должна потреблять ток, достаточный для поддерживания выхода, стабилизирующего ток, в режиме CC.
- Соединяйте параллельно только выходы с идентичными номинальными значениями тока и напряжения.
В параллельной и последовательной конфигурациях можно использовать измерительные входы. На рис. 1 показана схема подключения измерительных входов при последовательном соединении выходов, а на рис. 2 – при параллельном соединении.
Рис. 1. Последовательное соединение выходов с использованием измерительных входов
Рис. 2. Параллельное соединение выходов с использованием измерительных входов
Дополнительная информация о последовательном и параллельном соединении выходов источников питания приведена в документе «Десять принципов, которые необходимо знать при работе с источником питания постоянного тока», который можно найти по ссылке http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-8888RURU.pdf. Прочтите совет 4 на странице 6. Кроме того, этот документ содержит девять других полезных советов по работе с источниками питания.